(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de fijación de punta plana - acero, revestimiento de óxido negro, M12 - M68, fino, hexágono interior【1-100 piezas por paquete】

Tornillo de fijación de punta plana - acero, revestimiento de óxido negro, M12 - M68, fino, hexágono interior
  • Descuento por volumen

Atornillado desde arriba un tornillo Tipo 1 (tornillo de fijación de cabeza hexagonal) para servir como tope.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSHH0-ST-M12-6
SSHH0-ST-M14-6
SSHH0-ST-M16-8
SSHH0-ST-M18-8
SSHH0-ST-M20-8
SSHH0-ST-M22-10
SSHH0-ST-M24-10
SSHH0-ST-M26-10
SSHH0-ST-M27-10
SSHH0-ST-M28-10
SSHH0-ST-M30-10
SSHH0-ST-M32-10
SSHH0-ST-M33-10
SSHH0-ST-M34-10
SSHH0-ST-M36-15
SSHH0-ST-M38-15
SSHH0-ST-M40-15
SSHH0-ST-M45-15
SSHH0-ST-M50-20
SSHH0-ST-M56-20
SSHH0-ST-M68-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10126Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10146Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10168Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10188Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10208Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102210Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

102410Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102610Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102710Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102810Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103010Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103210Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103310Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103410Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103615Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103815Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104015Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104515Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105020Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105620Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106820Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Tornillo opresor Material Acero
Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Tipo de cresta de hilo Bien métrica Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico