(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapones roscados - cabeza hexagonal con brida, recubiertos de óxido negro, GPF

Tapones roscados - cabeza hexagonal con brida, recubiertos de óxido negro, GPF
  • Descuento por volumen

· Forma: Con brida
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro
· Unidad de venta: Cantidad baja (se puede comprar en uno)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Número de Parte
SPHGPF-ST-W1
SPHGPF-ST-W1 1/2
SPHGPF-ST-W1 1/4
SPHGPF-ST-W1/2
SPHGPF-ST-W1/4
SPHGPF-ST-W1/8
SPHGPF-ST-W3/4
SPHGPF-ST-W3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo nominal (G) Longitud
(mm)
Número de cresta de hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/21611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/41611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/21414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/41614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/81119

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Con brida Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Material Acero
Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico