(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapones roscados - cabeza hueca hexagonal, cónicos, tipo asiento, GDL【1-1,000 piezas por paquete】

Tapones roscados - cabeza hueca hexagonal, cónicos, tipo asiento, GDL
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de enchufe: Tapón de cabeza hundida
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Número de Parte
SPHGDL-ST-W1
SPHGDL-ST-W1/4
SPHGDL-ST-W1/8
SPHGDL-ST-W1/16
SPHGDL-ST-W3/4
SPHGDL-ST-W3/8
SPHGDL-STN-W1
SPHGDL-STN-W1/2
SPHGDL-STN-W1/4
SPHGDL-STN-W1/8
SPHGDL-STN-W1/16
SPHGDL-STN-W3/4
SPHGDL-STN-W3/8
SPHGDL-SUS-W1/2
SPHGDL-SUS-W1/4
SPHGDL-SUS-W1/8
SPHGDL-SUS-W1/16
SPHGDL-SUS-W3/4
SPHGDL-SUS-W3/8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo nominal (NPT/NPTF) Longitud
(mm)
Material Tratamiento de superficies Número de cresta de hilo Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10116.7[Acero] Acero al carbono para la construcción[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro11Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/410.3[Acero] Acero al carbono para la construcción[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro18Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/86.35[Acero] Acero al carbono para la construcción[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro27Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/166.35[Acero] Acero al carbono para la construcción[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro27Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/413.5[Acero] Acero al carbono para la construcción[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro14Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/810.3[Acero] Acero al carbono para la construcción[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro18Cantidad baja (se puede comprar de uno)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10116.7[Acero] Acero al carbono para la construcciónNiquelado11Caja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

101/213.5[Acero] Acero al carbono para la construcciónNiquelado14Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/410.3[Acero] Acero al carbono para la construcciónNiquelado18Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

101/86.35[Acero] Acero al carbono para la construcciónNiquelado27Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

101/166.35[Acero] Acero al carbono para la construcciónNiquelado27Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/413.5[Acero] Acero al carbono para la construcciónNiquelado14Cantidad baja (se puede comprar de uno)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

103/810.3[Acero] Acero al carbono para la construcciónNiquelado18Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/213.5Acero inoxidableNinguno14Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/410.3Acero inoxidableNinguno18Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/86.35Acero inoxidableNinguno27Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/166.35Acero inoxidableNinguno27Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/413.5Acero inoxidableNinguno14Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/810.3Acero inoxidableNinguno18Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Tipo de enchufe Enchufe de cabeza hundida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico