(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal, PVDF

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal, PVDF
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Forma básica] Hex
[Materiales] PVDF
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Formas adicionales] Estándar
[Aplicación] Estándar, resina
[Materiales] PVDF
[Color] semitransparente
[Hilo nominal (M)] 4 5 6 8 10 12
[Longitud L (mm)] 10 12 14 15 20 25 28 30 32 35 36 38 40 45 50 55 56 60 65 70
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNH-PVDF-M5-35
HXNH-PVDF-M6-15
HXNH-PVDF-M6-20
HXNH-PVDF-M6-35
HXNH-PVDF-M8-20
HXNH-PVDF-M10-30
HXNH-PVDF-M10-35
HXNH-PVDF-M10-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material PVDF Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PVDF Color Translúcido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico