(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico - cabeza baja, llave Torx, RENY【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillos de plástico - cabeza baja, llave Torx, RENY
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Cabeza baja
[Dimensiones del orificio de montaje] Hexalobular socket
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Reny
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Formas adicionales] Estándar
[Aplicación] Estándar, resina
[Materiales] RENY (nylon de alta resistencia)
[De color negro
[Color]
[Hilo nominal (M)] 3 4 5 6
[Longitud L (mm)] 6 8 10 12 15 16 20 25 30 40
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSXLWH-RENY-M3-6
CSXLWH-RENY-M3-8
CSXLWH-RENY-M3-10
CSXLWH-RENY-M3-12
CSXLWH-RENY-M3-16
CSXLWH-RENY-M3-20
CSXLWH-RENY-M4-6
CSXLWH-RENY-M4-8
CSXLWH-RENY-M4-10
CSXLWH-RENY-M4-12
CSXLWH-RENY-M4-15
CSXLWH-RENY-M4-20
CSXLWH-RENY-M4-25
CSXLWH-RENY-M5-6
CSXLWH-RENY-M5-8
CSXLWH-RENY-M5-10
CSXLWH-RENY-M5-12
CSXLWH-RENY-M5-16
CSXLWH-RENY-M5-20
CSXLWH-RENY-M5-25
CSXLWH-RENY-M5-30
CSXLWH-RENY-M6-10
CSXLWH-RENY-M6-12
CSXLWH-RENY-M6-16
CSXLWH-RENY-M6-20
CSXLWH-RENY-M6-25
CSXLWH-RENY-M6-30
CSXLWH-RENY-M6-40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Unidad de ventas

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1036Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10310Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10312Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10316Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10320Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1046Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1048Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10410Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10412Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10415Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10420Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10425Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1056Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1058Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10510Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10512Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10516Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10520Caja / paquete

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10525Caja / paquete

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10530Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10612Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10616Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10625Caja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10630Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10640Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Cabeza baja Forma de orificio de montaje Hexalobular socket Forma básica Estándar (redondo)
Material Reny Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar Material de plastico RENY (nylon de alta resistencia)
Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico