(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico - cabeza plana ranurada pequeña, PFA【1-100 piezas por paquete】

Tornillos de plástico - cabeza plana ranurada pequeña, PFA
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] Ranurado
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] PFA
[Tratamiento de superficies] Ninguno
[Roscado tipo cresta] Métrica grueso
[Formas adicionales] Estándar
[Solicitud] Estándar, resina
[Materiales] PFA
[Color] Translúcido
[Rosca nominal (M)] 4 5 6 8
[Longitud L (mm)] 10 12 15 20 25 30
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra desde 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSMH-PTFE-M4-10
CSMH-PTFE-M4-12
CSMH-PTFE-M4-15
CSMH-PTFE-M4-20
CSMH-PTFE-M4-25
CSMH-PTFE-M4-30
CSMH-PTFE-M5-10
CSMH-PTFE-M5-12
CSMH-PTFE-M5-15
CSMH-PTFE-M5-20
CSMH-PTFE-M5-25
CSMH-PTFE-M5-30
CSMH-PTFE-M6-10
CSMH-PTFE-M6-12
CSMH-PTFE-M6-15
CSMH-PTFE-M6-20
CSMH-PTFE-M6-25
CSMH-PTFE-M6-30
CSMH-PTFE-M8-10
CSMH-PTFE-M8-12
CSMH-PTFE-M8-15
CSMH-PTFE-M8-20
CSMH-PTFE-M8-25
CSMH-PTFE-M8-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Unidad de ventas

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10410Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10415Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10425Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10510Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10512Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10515Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10520Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10525Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10530Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10610Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10612Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10620Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10625Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10810Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10812Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10815Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10820Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10825Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10830Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza plana Forma básica Estándar (redondo)
Material PFA Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar Material de plastico PFA
Color Translúcido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico