(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos y espárragos completamente roscados - métrico fino

Pernos y espárragos completamente roscados - métrico fino
  • Descuento por volumen

· Forma: Hilo completo
· Tipo de cresta de hilo: Métrica fina
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Solicitud: Estándar
· Largo L (mm): 1000

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALNHMSC-ST-MS8-1000
ALNHMSC-ST-MS10-1000
ALNHMSC-ST-MS16-1000
ALNHMSC-ST-MS20-1000
ALNHMSC-ST-MS22-1000
ALNHMSC-ST-MS24-1000
ALNHMSC-ST-MS30-1000
ALNHMSC-ST-MS36-1000
ALNHMSC-STU-MS8-1000
ALNHMSC-STU-MS10-1000
ALNHMSC-STU-MS12-1000
ALNHMSC-STU-MS16-1000
ALNHMSC-STU-MS20-1000
ALNHMSC-STU-MS22-1000
ALNHMSC-SUS-MS8-1000
ALNHMSC-SUS-MS10-1000
ALNHMSC-SUS-MS12-1000
ALNHMSC-SUS-MS16-1000
ALNHMSC-SUS-MS20-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero[Ninguno] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero[Ninguno] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero[Ninguno] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero[Ninguno] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero] Acero[Ninguno] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024[Acero] Acero[Ninguno] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero[Ninguno] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero] Acero[Ninguno] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-16[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-22[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud L(mm) 1000 Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Hilo completo
Tipo de cresta de hilo Bien métrica Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico