(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos y espárragos completamente roscados - acero, largos

Pernos y espárragos completamente roscados - acero, largos
  • Descuento por volumen

· Forma: Perno prisionero
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Solicitud: Estándar
· Tratamiento de superficies: Tela

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STNHL-ST-M6-50
STNHL-ST-M6-80
STNHL-ST-M8-100
STNHL-ST-M12-80
STNHL-ST-M12-100
STNHL-ST-M16-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10680
1 Pieza(s)Disponible

55 Días o más

108100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101280
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Perno prisionero Material Acero
Tratamiento de superficies Tela Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico