(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perno en T 2303 cabeza pequeña

Perno en T 2303 cabeza pequeña
  • Descuento por volumen

[Forma] Cuadrado
[Materiales] Acero
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Unidad de ventas] Cantidad baja (disponible para la compra de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar
[Rosca nominal (M)] 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36
[Longitud L (mm)] 25 32 40 50 50.1 63 63.1 80 80.1 100 100.1 125 125.1 160 160.1 200 200.1 250 250.1 315 315.1 400 500 600 Ancho (mm) 6 8 10 12 14 16

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HANH-ST-M20-160-22

Número de Parte
HANH-ST-M20-160-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Cuadrado Nominal de hilo (M) 20 Longitud L (mm) 160
Material Acero Tratamiento de superficies Tela Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar Tipo tornillo Medio hilo
Ancho(mm) 22

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico