(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno hexagonal con brida plana - acero inoxidable, M4 - M6, grueso【1-900 piezas por paquete】

Perno hexagonal con brida plana - acero inoxidable, M4 - M6, grueso
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Formas adicionales] Con una brida
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 4 5 6
[Longitud L (mm)] 6 8 10 12 15 16 20 25 30
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNHFFLT-SUS-M4-6
HXNHFFLT-SUS-M4-8
HXNHFFLT-SUS-M4-10
HXNHFFLT-SUS-M4-12
HXNHFFLT-SUS-M4-15
HXNHFFLT-SUS-M4-16
HXNHFFLT-SUS-M4-20
HXNHFFLT-SUS-M5-8
HXNHFFLT-SUS-M5-10
HXNHFFLT-SUS-M5-12
HXNHFFLT-SUS-M5-15
HXNHFFLT-SUS-M5-16
HXNHFFLT-SUS-M5-20
HXNHFFLT-SUS-M6-8
HXNHFFLT-SUS-M6-10
HXNHFFLT-SUS-M6-12
HXNHFFLT-SUS-M6-15
HXNHFFLT-SUS-M6-16
HXNHFFLT-SUS-M6-20
HXNHFFLT-SUS-M6-25
HXNHFFLT-SUS-M6-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412Caja / paquete

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10415Caja / paquete

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10416Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1058Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10516Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1068Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10615Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10616Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620Caja / paquete

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10625Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo tornillo Hilo completo Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Con brida Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico