(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de mariposa - hierro【1-80 piezas por paquete】

Tornillos de mariposa - hierro
  • Descuento por volumen

· Paso (mm): 1.588
· Forma detallada: mariposa
· Dimensiones del orificio de montaje: ninguno
· Forma básica: tornillo de apriete manual
· Material: hierro
· Tipo de cresta de hilo: Whitworth grueso
· Forma de la punta: extremo plano
· Formas adicionales: estándar
· Hilo (pulgadas): 3/8
· Aplicación: estándar
· Longitud (mm): 20, 25, 32, 38, 45, 50
· Tratamiento superficial: cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromato verde, cromado negro, niquelado, alemán, marrón, estaño cobalto
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HANWGHRK-ST3W-W3/8-20
HANWGHRK-ST3W-W3/8-25
HANWGHRK-ST3W-W3/8-45
HANWGHRK-STC-W3/8-32
HANWGHRK-STU-W3/8-20
HANWGHRK-STU-W3/8-38
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-32[Cromado] CromadoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado brillante] Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-38[Cromado brillante] Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pitch(mm) 1.588 Forma detallada Mariposa Forma de orificio de montaje Ninguno
Forma básica Perno de apriete manual Material Hierro Tipo de cresta de hilo Whitworth Grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Nominal de hilo (pulgadas) 3/8
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico