(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Materiales] Acero
[Tratamiento de superficie] Galvanizado en caliente
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Aplicación] de alta resistencia
[Hilo nominal (M)] 12 16 20 22 24
[Longitud L (mm)] 30 35 40 45 50 55
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo tornillo | Medio hilo | Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero | Tratamiento de superficies | Galvanizado en caliente | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso |
Formas Adicionales | Estándar | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza | Aplicación | Alta resistencia |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente