(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: encaje hexalobular
· Tipo de tornillo: Totalmente roscado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CSXBTH-ST-M3-8
Número de Parte |
---|
CSXBTH-ST-M3-8 |
Cargando…
Detalles de forma | Botón | Forma de orificio de montaje | Hexalobular socket | Forma básica | Estándar (redondo) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de hilo | Métrico grueso | Forma de la punta | Extremo plano | Formas Adicionales | Estándar |
Aplicación | Estándar | Tipo tornillo | Hilo completo |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSXBTH-ST-M3-8 de la serie Tornillo TORX de cabeza hueca.
Número de Parte |
---|
CSXBTH-ST-M10-35 |
CSXBTH-ST-M10-40 |
CSXBTH-ST-M12-25 |
CSXBTH-ST-M4-10 |
CSXBTH-ST-M4-12 |
CSXBTH-ST-M4-15 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente