(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno empotrado TORX de cabeza baja【1-500 piezas por paquete】

Perno empotrado TORX de cabeza baja
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: encaje hexalobular
· Tipo de tornillo: Totalmente roscado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSXLWH-SUS-M3-6
CSXLWH-SUS-M3-8
CSXLWH-SUS-M3-10
CSXLWH-SUS-M3-12
CSXLWH-SUS-M3-15
CSXLWH-SUS-M3-20
CSXLWH-SUS-M3-25
CSXLWH-SUS-M4-8
CSXLWH-SUS-M4-10
CSXLWH-SUS-M4-12
CSXLWH-SUS-M4-15
CSXLWH-SUS-M4-20
CSXLWH-SUS-M4-25
CSXLWH-SUS-M5-8
CSXLWH-SUS-M5-10
CSXLWH-SUS-M5-12
CSXLWH-SUS-M5-15
CSXLWH-SUS-M5-20
CSXLWH-SUS-M5-25
CSXLWH-SUS-M5-30
CSXLWH-SUS-M6-8
CSXLWH-SUS-M6-10
CSXLWH-SUS-M6-12
CSXLWH-SUS-M6-15
CSXLWH-SUS-M6-20
CSXLWH-SUS-M6-25
CSXLWH-SUS-M6-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10380.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103120.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103150.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104150.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104250.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105150.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105250.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105300.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10681
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106301

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Cabeza baja Forma de orificio de montaje Hexalobular socket Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Unidad de Venta Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico