(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de cabeza hueca hexagonal con orificio pasante Tornillo de rosca parcial

Tornillos de cabeza hueca hexagonal con orificio pasante Tornillo de rosca parcial
  • Descuento por volumen

· Forma detallada: estándar
· Dimensiones del orificio de montaje: zócalo hexagonal
· Forma básica: estándar (redonda)
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento superficial: ninguno
· Tipo de cresta de rosca: métrica gruesa
· Tipo de tornillo: tornillo de rosca parcial
· Hilo: M5, M6
· Longitud (mm): 30, 35
· Paso (mm): 0.8, 1
· Aplicación: estándar, compatible con entornos limpios, tornillo
· Longitud (mm): 22, 24

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSHHAB-SUS-M5-30
CSHHAB-SUS-M6-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105300.822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635124

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación Estándar / Uso para circunstancias limpias Tipo tornillo Medio hilo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico