(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo Phillips de cabeza hexagonal pequeño - con brida【1,000-4,000 piezas por paquete】

Tornillo Phillips de cabeza hexagonal pequeño - con brida
  • Descuento por volumen

Forma detallada: estándar
· Dimensiones del orificio de montaje: Phillips
· Forma básica: hexagonal
· Material: acero
· Tipo de cresta de rosca: métrica gruesa
· Forma de la punta: extremo plano
· Formas adicionales: con brida
· Unidad de venta: caja/paquete
· Aplicación: estándar
· Tipo de tornillo: rosca completa
· Hilo: M3, M4, M5
· Longitud (mm): 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20
· Paso (mm): 0.5, 0.7, 0.8
· Tratamiento superficial: cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado, cromado, cromado negro, niquelado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXPHF-ST3B-M3-5
HXPHF-ST3B-M3-6
HXPHF-ST3B-M3-10
HXPHF-ST3W-M3-4
HXPHF-ST3W-M3-5
HXPHF-ST3W-M3-6
HXPHF-ST3W-M3-8
HXPHF-ST3W-M3-10
HXPHF-ST3W-M3-20
HXPHF-ST3W-M4-4
HXPHF-ST3W-M4-5
HXPHF-ST3W-M4-6
HXPHF-ST3W-M4-8
HXPHF-ST3W-M4-12
HXPHF-ST3W-M5-8
HXPHF-ST3W-M5-10
HXPHF-STC-M3-10
HXPHF-STC-M4-12
HXPHF-STCB-M3-10
HXPHF-STN-M3-4
HXPHF-STN-M3-10
HXPHF-STN-M5-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10350.5[Cromado trivalente] Negro trivalente

3,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10360.5[Cromado trivalente] Negro trivalente

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

103100.5[Cromado trivalente] Negro trivalente

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10340.5[Cromado trivalente] Blanco trivalente

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10350.5[Cromado trivalente] Blanco trivalente

3,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10360.5[Cromado trivalente] Blanco trivalente

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10380.5[Cromado trivalente] Blanco trivalente

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103100.5[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103200.5[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10440.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10450.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10460.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104120.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10580.8[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105100.8[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-3100.5[Cromado] Cromado

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

56 Días o más

-4120.7[Cromado] Cromado

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-3100.5[Cromado] Cromato negro

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10340.5[Niquelado] Niquelado

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

103100.5[Niquelado] Niquelado

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105100.8[Niquelado] Niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Maleficio
Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Con brida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico