(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes - cabeza segmentada, accionamiento hexalobular, acero, tipo 1 A【1,000-2,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes - cabeza segmentada, accionamiento hexalobular, acero, tipo 1 A
  • Descuento por volumen

· Tipo de cresta de rosca: tornillos autorroscantes
· Forma detallada: braguero
· Dimensiones del orificio de montaje: LR (receso de línea)
· Forma básica: estándar (redonda)
· Material: acero
· Forma de la punta: punta cónica
· Formas adicionales: estándar
· Unidad de venta: caja/paquete
· Hilo: M3, M4
· Longitud (mm): 10, 12
· Tratamiento superficial: cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromado negro, niquelado, cromado
· Aplicación: estándar a prueba de manipulaciones

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSLRTRT-ST3W-TP3-10
CSLRTRT-ST3W-TP4-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje LR (receso de línea)
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero Tratamiento de superficies Blanco trivalente
Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar / A prueba de manipulaciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico