(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes - cabeza de disco, accionamiento hexalobular, acero, tipo 1 A【1,000-2,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes - cabeza de disco, accionamiento hexalobular, acero, tipo 1 A
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Forma detallada] Disco
[Dimensiones del orificio de montaje] LR (receso de línea)
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Otros especiales
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Hilo nominal (M)] 3 4
[Longitud L (mm)] 12 16
[Tratamiento de superficie] Cromato trivalente, Negro trivalente, Blanco trivalente, Cromado brillante, Cromado, Cromado, Cromado negro, Niquelado, Cromado
[Aplicación] Estándar a prueba de manipulaciones

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSLRCSS-STC-TP4-12
CSLRCSS-STU-TP3-16
CSLRCSS-STU-TP4-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

412[Cromado] Cromado

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

316[Cromado brillante] Cromado brillante

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

416[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje LR (receso de línea)
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar / A prueba de manipulaciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico