(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de máquina con cabeza de armadura LR resistente a la manipulación【1,000 piezas por paquete】

Tornillo de máquina con cabeza de armadura LR resistente a la manipulación
  • Descuento por volumen

Información básica
[Designación nominal (M)] 4
[Paso (mm)] 0,7
[Forma detallada] Braguero
[Forma del orificio de montaje] LR (hueco de ranura)
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tipo de hilo] Métrica gruesa
[Forma de la punta] punta plana
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] caja/paquete
[Tipo de hilo] Tornillo de rosca completa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSLRTRHTP-ST3W-M4-8
CSLRTRHTP-STC-M4-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-[Cromato] Cromado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de Rosca (M) 4 Longitud L (mm) 8 Detalles de forma Braguero
Forma de orificio de montaje LR (receso de línea) Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Unidad de Venta Caja / paquete Aplicación Estándar / A prueba de manipulaciones Pitch(mm) 0.7
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico