(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de máquina LR resistente a manipulaciones【1-2,000 piezas por paquete】

Tornillo de máquina LR resistente a manipulaciones
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Forma del orificio de montaje: LR (receso de línea)
· Tipo de tornillo: Totalmente roscado
· Forma: cabeza panorámica

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSLRPNHTP-STN-M3-6
CSLRPNHTP-STN-M3-8
CSLRPNHTP-SUS-M3-8
CSLRPNHTP-SUS-M3-10
CSLRPNHTP-SUS-M3-12
CSLRPNHTP-SUS-M4-8
CSLRPNHTP-SUS-M4-10
CSLRPNHTP-SUS-M4-12
CSLRPNHTP-SUS-M4-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de Venta Pitch
(mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero] Acero[Niquelado] NiqueladoCaja / paquete0.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero] Acero[Niquelado] NiqueladoCaja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)0.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoCaja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoCaja / paquete0.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno-0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Pan Forma de orificio de montaje LR (receso de línea) Forma básica Estándar (redondo)
Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar / A prueba de manipulaciones Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico