(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: caja, paquete
· Forma del orificio de montaje: LR (receso de línea)
· Tipo de tornillo: Totalmente roscado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CSLRCSH-ST3B-M3-6 |
CSLRCSH-ST3W-M3-6 |
CSLRCSH-ST3W-M5-16 |
CSLRCSH-ST-M3-8 |
CSLRCSH-STC-M3-6 |
CSLRCSH-STC-M4-8 |
CSLRCSH-STH-M3-6 |
CSLRCSH-STN-M3-6 |
CSLRCSH-STN-M3-8 |
CSLRCSH-STN-M4-12 |
CSLRCSH-STU-M4-8 |
Cargando…
Detalles de forma | Dto | Forma de orificio de montaje | LR (receso de línea) | Forma básica | Estándar (redondo) |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero | Tipo de hilo | Métrico grueso | Forma de la punta | Extremo plano |
Formas Adicionales | Estándar | Unidad de Venta | Caja / paquete | Aplicación | Estándar / A prueba de manipulaciones |
Tipo tornillo | Hilo completo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente