(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de taladro largo de cabeza hexagonal【1-35 piezas por paquete】

Tornillo de taladro largo de cabeza hexagonal
  • Descuento por volumen

Forma adicional: Con brida
Aplicaciones: Estándar
Material: Acero inoxidable (SUS410)
Forma del orificio de montaje: No
Tono: 1.8
Unidad de venta: Caja/paquete
Tipo tornillo: Hilo completo
A: Maleficio
Estilo de forma: Estándar
Tratamiento de superficies: No
Tratamiento de superficies: No
Rosca nominal - métrica: 6
Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
Forma de la punta: Otras formas especiales
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tornillo perforador largo de cabeza HEX, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNSFL-410-D6-150
HXNSFL-410-D6-170
HXNSFL-410-D6-180
HXNSFL-410-D6-190
HXNSFL-410-D6-230
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Unidad de ventas

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10150Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10170Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10180Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10190Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10230Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno
Forma básica Maleficio Material Acero inoxidable (SUS410) Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Con brida
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico