(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Jack Point Tornillo de cabeza PAN【500-1,000 piezas por paquete】

Jack Point Tornillo de cabeza PAN
  • Descuento por volumen

[Designación nominal (M)] 4
[Forma detallada] cabeza panorámica
[Forma del orificio de montaje] cabeza phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material] Acero inoxidable
[Tratamiento de superficies] Ninguno
[Tipo de cresta de hilo] Autoperforante
[Forma de la punta] Otro / especial
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] caja/paquete
[Uso] Uso no magnético
[Longitud L (mm)] 13 16 19 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNSPAN-SUS-D4-13
CSPPNSPAN-SUS-D4-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1013

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación No magnético

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico