(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza de corneta Jack Point【120-1,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza de corneta Jack Point
  • Descuento por volumen

La cabeza del tornillo tiene una punta de corte de perforación y se puede utilizar con un solo toque en chapas de acero de 1,6 mm o más de espesor, abrir orificios, roscar y fijar. La punta del tornillo (punta) tiene una broca de corte similar a una navaja, con un taladro de "punta de gato" dentado largo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPBISJP-ST3W-D3.5-20
CSPBISJP-ST3W-D3.5-25
CSPBISJP-ST3W-D3.5-32
CSPBISJP-ST3W-D3.5-35
CSPBISJP-ST3W-D3.5-41
CSPBISJP-ST3W-D3.5-48
CSPBISJP-ST3W-D3.8-57
CSPBISJP-ST3W-D4.2-65
CSPBISJP-ST3W-D4.2-75
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.520

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.525

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.532

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.535

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.541

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.548

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.857

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.265

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.275

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Rap Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tratamiento de superficies Blanco trivalente Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico