(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de máquina con cabeza avellanada de punta de gato (D = 6) Rosca fina

Tornillo de máquina con cabeza avellanada de punta de gato (D = 6) Rosca fina
  • Descuento por volumen

La cabeza del tornillo tiene una punta de corte de taladro, y se puede usar con un toque en chapa de acero de 1,6 mm y más de espesor, abrir agujeros, golpear y fijar. La punta del tornillo (punta) tiene una broca de corte similar a una navaja, con un taladro largo de "punta de gato".

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPCSSJPD6-410-DS4-16

Número de Parte
CSPCSSJPD6-410-DS4-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 16 Forma detallada Dto
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410)
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Taladro Tornillo Fino Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico