(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hexagonal Jack Point (número 5)【250 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal Jack Point (número 5)
  • Descuento por volumen

La cabeza del tornillo tiene una punta de corte de perforación y se puede utilizar con una sola acción en placas de acero de 1,6 mm o más de espesor, abrir orificios, roscar y fijar. La punta del tornillo (punta) tiene una punta cortante similar a una navaja. La punta de gato, que se vende desde hace mucho tiempo, se ha convertido en sinónimo de tornillo autoperforante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HXNSF-STTRS-D5.5-35

Número de Parte
HXNSF-STTRS-D5.5-35
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5.5 Longitud L (mm) 35 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Acero
Tratamiento de superficies R Silver (Ruspert Silver) Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Con brida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico