(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hexagonal Jack Point【1-500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillo de cabeza hexagonal Jack Point
  • Descuento por volumen

· Forma: Maleficio
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Forma: Estándar
· Forma adicional: Con brida

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNSFJP-410-D5-35
HXNSFJP-410-D5-45
HXNSFJP-410-D6-35
HXNSFJP-410-D6-70
HXNSFJP-410-D6-90
HXNSFJP-410-D6-105
HXNSFJP-ST3W-D5-16
HXNSFJP-ST3W-D5-30
HXNSFJP-ST3W-D5-35
HXNSFJP-ST3W-D5-40
HXNSFJP-ST3W-D5-45
HXNSFJP-ST3W-D5-50
HXNSFJP-ST3W-D6-35
HXNSFJP-ST3W-D6-40
HXNSFJP-ST3W-D6-45
HXNSFJP-ST3W-D6-60
HXNSFJP-ST3W-D6-65
HXNSFJP-ST3W-D6-70
HXNSFJP-ST3W-D6-75
HXNSFJP-ST3W-D6-80
HXNSFJP-ST3W-D6-90
HXNSFJP-ST3W-D6-105
HXNSFJP-ST3W-D6-115
HXNSFJP-ST3W-D6-135
HXNSFJP-ST3W-D6-150
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10535[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10545[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10670[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10690[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106105[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10516[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10530[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10535[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10540[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10545[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10550[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10635[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10640[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10645[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10660[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10665[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10670[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

70 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10675[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10680[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10690[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106105[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106115[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106135[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106150[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Con brida
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico