(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza plana PAN Uni-Point【700-1,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza plana PAN Uni-Point
  • Descuento por volumen

[Material] Acero SUS410
[Tratamiento de superficie] Ninguno, blanco trivalente,

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNSUP-410-D4-13
CSPPNSUP-410-D4-16
CSPPNSUP-410-D4-19
CSPPNSUP-410-D4-25
CSPPNSUP-ST3W-D4-19
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Material Tratamiento de superficies

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1013[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Ninguno

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Ninguno

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Ninguno

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Ninguno

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico