(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza plana ASL503MRX【1-300 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza plana ASL503MRX
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Cabeza panorámica
[Forma del agujero de montaje] Cabeza Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material: Acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo de cresta de rosca] Autoperforante
[Forma de la punta] Punta cónica
[Uso] Estándar
[Designación nominal (M)] 3.5 4 5
[Longitud (mm)] 13 16 19 25 35
[Unidad de ventas] Caja / paquete suelta (se puede comprar individualmente)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNT-SUS-D4-19
CSPPNT-SUS-D5-35
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10419Cantidad baja (se puede comprar de uno)

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10535Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro
Forma de la punta Punto de cono Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico