(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo FRX de cabeza avellanada pequeña (D = 6) (rosca fina)【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillo FRX de cabeza avellanada pequeña (D = 6) (rosca fina)
  • Descuento por volumen

[Material] Acero inoxidable SUS410 Acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno, recubrimiento marrón alemán, pintura negra

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPCSMSFRXD6-410-D4-13
CSPCSMSFRXD6-410-D4-19
CSPCSMSFRXD6-410GJB-D4-10
CSPCSMSFRXD6-410GJB-D4-13
CSPCSMSFRXD6-410GJB-D4-16
CSPCSMSFRXD6-410GJB-D4-19
CSPCSMSFRXD6-410GJB-D4-25
CSPCSMSFRXD6-410TBS-D4-16
CSPCSMSFRXD6-410TBS-D4-19
CSPCSMSFRXD6-410TBS-D4-25
CSPCSMSFRXD6-SUS-D4-13
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Tipo de cresta de hilo Taladro Tornillo Fino Forma de la punta Otras formas especiales
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico