(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hexagonal FRX con arandela de sellado【1-100 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal FRX con arandela de sellado
  • Descuento por volumen

[Material] Acero SUS410
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNTNDFRXSL-410-D5-35
HXNTNDFRXSL-410-D5-40
HXNTNDFRXSL-410-D5-45
HXNTNDFRXSL-410-D5-60
HXNTNDFRXSL-410-D6-19
HXNTNDFRXSL-410-D6-25
HXNTNDFRXSL-410-D6-30
HXNTNDFRXSL-410-D6-35
HXNTNDFRXSL-410-D6-45
HXNTNDFRXSL-410-D6-50
HXNTNDFRXSL-410-D6-60
HXNTNDFRXSL-410-D6-65
HXNTNDFRXSL-410-D6-70
HXNTNDFRXSL-410-D6-90
HXNTNDFRXSL-410-D6-105
HXNTNDFRXSL-410-D6-115
HXNTNDFRXSL-410-D6-135
HXNTNDFRXSL-STU-D6-70
HXNTNDFRXSL-STU-D6-90
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10535[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10540[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10545[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10560[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10619[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10645[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10660[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10665[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10670[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10690[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106105[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106115[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106135[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-670[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-690[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Lavadora incluida
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico