(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Tipo] para chapa ondulada
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Hilo nominal (M)] 5
[Unidad de ventas] Cantidad baja (disponible para la compra de 1 pieza)
[Materiales] Acero inoxidable SUS304
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Tipo] Arandela de resorte, arandela ondulada
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CSPBDT-SUS-D5
Tipo | Para chapa ondulada | Material | Acero inoxidable | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Rosca Nominal (M) | 5 | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza | Material: Acero inoxidable | Acero inoxidable 304 |
Tratamiento de superficies (detalles) | Ninguno | Tipo, arandelas de resorte | Lavadora de olas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente