(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de punto de inflamación de la cabeza de trompeta【200-1,000 piezas por paquete】

Tornillo de punto de inflamación de la cabeza de trompeta
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] cabeza plana
[Forma del orificio de montaje] cabeza phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tratamiento de superficies] blanco trivalente
[Tipo de cresta de hilo] Autoperforante
[Forma de la punta] punta cónica
[Unidad de ventas] caja/paquete
[Uso] Estándar
[Designación nominal (M)] 3,5 4,2
[Longitud L (mm)] 25 32 35 41 48 57

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPCSTFTRP-ST3W-D3.5-25
CSPCSTFTRP-ST3W-D3.5-32
CSPCSTFTRP-ST3W-D3.5-41
CSPCSTFTRP-ST3W-D3.5-48
CSPCSTFTRP-ST3W-D4.2-65
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.525

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.532

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.541

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.548

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.265

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tratamiento de superficies Blanco trivalente Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro
Forma de la punta Punto de cono Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico