(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de punto de inflamación de cabeza panorámica (D = 7) (rosca fina)

Tornillo de punto de inflamación de cabeza panorámica (D = 7) (rosca fina)
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: Tornillo de taladro fino
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Solicitud: Estándar
· Paso (mm): 1.4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNMS-410-D4-10
CSPPNMS-410-D4-13
CSPPNMS-410-D4-19
CSPPNMS-410-D4-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410) Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Taladro Tornillo Fino Forma de la punta Otras formas especiales Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico