(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Designación nominal (M)] 4
[Forma detallada] cabeza plana
[Forma del orificio de montaje] cabeza phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material] SUS410
[Tipo de cresta de hilo] Hilo fino autoperforante
[Forma de la punta] Otro / especial
[Forma]
[Uso] Estándar
[Longitud L (mm)] 10 13 16 19 25
[Tratamiento de superficies] Ninguno, revestimiento marrón alemán
[Unidad de ventas] Caja/paquete suelto (se puede comprar individualmente)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CSPCSMSD6-410-D4-10 |
CSPCSMSD6-410-D4-13 |
CSPCSMSD6-410-D4-16 |
CSPCSMSD6-410-D4-19 |
CSPCSMSD6-410-D4-25 |
CSPCSMSD6-410GJB-D4-10 |
Cargando…
Nominal de hilo (M) | 4 | Forma detallada | Dto | Forma de orificio de montaje | Phillips |
---|---|---|---|---|---|
Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero inoxidable (SUS410) | Tipo de cresta de hilo | Taladro Tornillo Fino |
Forma de la punta | Otras formas especiales | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente