(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de punta de inflamación de cabeza plana delgada (rosca gruesa)【1,000 piezas por paquete】

Tornillo de punta de inflamación de cabeza plana delgada (rosca gruesa)
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Unidad de venta: Caja/paquete
· Solicitud: Estándar
· Tratamiento de superficies: blanco trivalente

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPT-ST3W-D4-13

Número de Parte
CSPT-ST3W-D4-13
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 13 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tratamiento de superficies Blanco trivalente Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Punto de cono
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPT-ST3W-D4-13 de la serie Tornillo de punta de inflamación de cabeza plana delgada (rosca gruesa).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico