(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de punto de inflamación de cabeza plana delgada (rosca fina)

Tornillo de punto de inflamación de cabeza plana delgada (rosca fina)
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Solicitud: Estándar
· Paso (mm): 07

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPT-SUS-D4-10
CSPT-SUS-D4-13
CSPT-SUS-D4-16
CSPT-SUS-D4-19
CSPT-SUS-D4-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Punto de cono Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico