(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa de acero inoxidable Tornillo de punta de cabeza hexagonal【150-300 piezas por paquete】

Tapa de acero inoxidable Tornillo de punta de cabeza hexagonal
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Estándar
[Forma del orificio de montaje] Ninguno
[Forma básica] Maleficio
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tipo de cresta de hilo] Autoperforante
[Forma de la punta] punta cónica
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] caja/paquete
[Uso] Estándar
[Designación nominal (M)] 5 6
[Longitud L (mm)] 19 25 35 45 50 60 70 90 105 115 135 150
[Tratamiento de superficies] Sección de rosca cromada brillante, blanca trivalente.
[Longitud (mm)] 60

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNTNDFPCP-ST3W-D5-45
HXNTNDFPCP-ST3W-D6-35
HXNTNDFPCP-ST3W-D6-70
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Longitud de la rosca
(mm)

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10545-

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10635-

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1067060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material Acero Tratamiento de superficies Blanco trivalente Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro
Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico