(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo mini arandela Pias Eleven【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillo mini arandela Pias Eleven
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Paso (mm): 1.4
· Forma del orificio de montaje: Phillips

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPLWSMW-410-D4.2
CSPLWSMW-ST3W-D4.2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4.2 Longitud L (mm) 13 Forma detallada Cabeza baja
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico