(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca (rosca fina)【1-600 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca (rosca fina)
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Paso (mm): 1.4
· Forma del orificio de montaje: Phillips

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPTRSFS-410-D4-13
CSPTRSFS-410-D4-16
CSPTRSFS-410-D4-19
CSPTRSFS-410TBS-D4-16
CSPTRSFS-410TSM-D4-19
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019Chapado de acero inoxidableCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410) Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico