(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo autorroscante de cabeza avellanada pequeña (D = 7) (Rosca fina)【1-1,500 piezas por paquete】

Tornillo autorroscante de cabeza avellanada pequeña (D = 7) (Rosca fina)
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Paso (mm): 1.4
· Forma del orificio de montaje: Phillips

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPCSSD7FS-410-D4-13
CSPCSSD7FS-410-D4-16
CSPCSSD7FS-410-D4-19
CSPCSSD7FS-410-D4-25
CSPCSSD7FS-410-D4-30
CSPCSSD7FS-410-D4-35
CSPCSSD7FS-410GJB-D4-10
CSPCSSD7FS-410GJB-D4-13
CSPCSSD7FS-410GJB-D4-16
CSPCSSD7FS-410GJB-D4-19
CSPCSSD7FS-410TBS-D4-10
CSPCSSD7FS-410TBS-D4-13
CSPCSSD7FS-410TBS-D4-16
CSPCSSD7FS-410TBS-D4-19
CSPCSSD7FS-410TBS-D4-30
CSPCSSD7FS-410THB-D4-10
CSPCSSD7FS-410THBT-D4-10
CSPCSSD7FS-410THBT-D4-16
CSPCSSD7FS-410THW-D4-16
CSPCSSD7FS-410TSM-D4-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Pintura negra] Pintura negraCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1013[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Pintura negra] Pintura para la cabeza (negro mate)Caja / paquete

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Pintura negra] Pintura para la cabeza (negra)Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Pintura negra] Pintura para la cabeza (negra)Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Recubrimiento blanco] Pintura para la cabeza (blanca)Caja / paquete

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010Chapado de acero inoxidableCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410) Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico