(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza plana【1-800 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza plana
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Paso (mm): 1.4
· Forma del orificio de montaje: Phillips

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPFLS-410-D4-13
CSPFLS-410-D4-16
CSPFLS-410-D4-19
CSPFLS-410-D4-25
CSPFLS-410-D4-35
CSPFLS-410-D4-45
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Cantidad baja (se puede comprar de uno)

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035Caja / paquete

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Plano Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410) Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico