(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza plana con arandela【1-1,500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza plana con arandela
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Tipo de tornillo: Hilo completo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNSF-410-D4-13
CSPPNSF-410-D4-16
CSPPNSF-410-D4-19
CSPPNSF-410-D4-25
CSPPNSF-410-D5-16
CSPPNSF-410-D5-19
CSPPNSF-410GJB-D4-13
CSPPNSF-410GJB-D4-16
CSPPNSF-410GJB-D5-16
CSPPNSF-410TBS-D4-13
CSPPNSF-410TBS-D4-16
CSPPNSF-410TSM-D4-13
CSPPNSF-410TSM-D4-16
CSPPNSF-ST3W-D4-13
CSPPNSF-ST3W-D4-16
CSPPNSF-ST3W-D4-19
CSPPNSF-ST3W-D4-25
CSPPNSF-ST3W-D4-30
CSPPNSF-ST3W-D5-13
CSPPNSF-ST3W-D5-16
CSPPNSF-ST3W-D5-19
CSPPNSF-ST3W-D5-25
CSPPNSF-ST3W-D5-35
CSPPNSF-ST3W-D5-45
CSPPNSF-STT3SC-D4-13
CSPPNSF-STT3SC-D5-13
CSPPNSF-STT3SC-D5-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10413[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10419[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10519[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10413[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10416[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10516[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10413[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10416[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10413[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Chapado de acero inoxidableCaja / paquete

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10416[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Chapado de acero inoxidableCaja / paquete

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10413[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10416[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10419[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10425[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10430[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10513[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10516[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10519[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10535[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10545[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10413[Acero] Acero[Recubrimiento inoxidable] Recubrimiento de acero inoxidable trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10513[Acero] Acero[Recubrimiento inoxidable] Recubrimiento de acero inoxidable trivalenteCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10516[Acero] Acero[Recubrimiento inoxidable] Recubrimiento de acero inoxidable trivalenteCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Con brida
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico