(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, extremo plano【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, extremo plano
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillo de alta tecnología
[Hilo nominal (M)] 4
[Forma detallada] Pan
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Forma de la punta] Extremo plano
[Longitud L (mm)] 8 10 12
[Materiales] Acero SUS410
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante, cromado
[Unidad de venta] Cantidad baja (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNH-410-H4-8
CSPPNH-410-H4-10
CSPPNH-410-H4-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Cantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillo de alta tecnología Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Pan
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material 410 acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico