(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos autorroscantes: cabeza de unión, accionamiento Phillips, ajuste apretado, tipo B (SW+JIS FW)【1,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza de unión, accionamiento Phillips, ajuste apretado, tipo B (SW+JIS FW)
  • Descuento por volumen

· Tipo de cresta de hilo: apretado
· Hilo: M3
· Longitud (mm): 8
· Forma detallada: enlace
· Dimensiones del orificio de montaje: Phillips
· Forma básica: estándar (redonda)
· Material: acero
· Forma de la punta: extremo plano
· Formas adicionales: inserción de arandela
· Unidad de venta: caja/paquete
· Tratamiento superficial: negro no cromado
· Color: cromado trivalente sin cromado blanco, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromado negro, niquelado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPBDHNDBP3-ST3W-TPT3-8

Número de Parte
CSPBDHNDBP3-ST3W-TPT3-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tap-Tight Nominal de hilo (M) 3 Longitud L (mm) 8
Forma detallada Enlazar Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tratamiento de superficies Blanco trivalente Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPBDHNDBP3-ST3W-TPT3-8 de la serie Tornillos autorroscantes: cabeza de unión, accionamiento Phillips, ajuste apretado, tipo B (SW+JIS FW).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico