(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, apriete, tipo S (JIS FW pequeño)【800 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, apriete, tipo S (JIS FW pequeño)
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de hilo] Tap-Tight
[Hilo nominal (M)] 4
[Longitud L (mm)] 20
[Forma detallada] Pan
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Extremo plano
[Formas adicionales] Inserto de arandela
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Tratamiento superficial] Negro no cromado
[Color] Cromado trivalente sin cromado blanco, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromado negro, niquelado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPPNHNDSPK1-STC-TPT4-20

Número de Parte
CSPPNHNDSPK1-STC-TPT4-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tap-Tight Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 20
Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tratamiento de superficies Cromado Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPPNHNDSPK1-STC-TPT4-20 de la serie Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, apriete, tipo S (JIS FW pequeño).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico