(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes: cabeza de disco, accionamiento Phillips, apriete, acero inoxidable

Tornillos autorroscantes: cabeza de disco, accionamiento Phillips, apriete, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

SUNLOCK es un tornillo ideal que ofrece un fuerte "golpeteo" con un "par pequeño". La sección transversal del tornillo SUNLOCK no es circular y sus tres vértices se mueven en espiral. Estas dos características en forma permiten un atornillado suave con poco torque. El hilo hembra está formado con procesamiento de plástico, por lo que no hay virutas de corte. Además, hay un efecto de aflojamiento porque el espacio entre el tornillo macho y el tornillo interno se elimina por el efecto de recuperación elástica después del moldeo. El procesamiento de plástico durante la formación crea hilos hembra fuertes y alta retención.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPCSH-410-TPT3-8
CSPCSH-410-TPT3-10
CSPCSH-410-TPT3-12
CSPCSH-410-TPT4-6
CSPCSH-410-TPT4-8
CSPCSH-410-TPT4-10
CSPCSH-410-TPT4-12
CSPCSH-410-TPT4-15
CSPCSH-410-TPT4-16
CSPCSH-410-TPT4-20
CSPCSH-410-TPT4-25
CSPCSH-410-TPT4-30
CSPCSH-410-TPT4-35
CSPCSH-410-TPT5-10
CSPCSH-410-TPT5-12
CSPCSH-410-TPT5-16
CSPCSH-410-TPT5-20
CSPCSH-410-TPT5-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10435
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tap-Tight Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material 410 acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de la punta Extremo plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico