(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes: cabeza hexagonal, extremo plano, tornillo de diamante【600 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza hexagonal, extremo plano, tornillo de diamante
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Forma básica] Hex
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Hilo nominal (M)] 4 5 6
[Longitud L (mm)] 8 10 12 16 20 30
[Tratamiento de superficie] Blanco trivalente, cromado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNH-ST3W-TP6-16
HXNH-STC-TP6-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1016[Cromado trivalente] Blanco trivalente

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-12[Cromado] Cromado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 6 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Acero
Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico