(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, apriete, tipo C【1,500-2,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, apriete, tipo C
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de hilo] Tap-Tight
[Hilo nominal (M)] 4
[Forma detallada] Braguero
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Longitud L (mm)] 8 10
[Tratamiento de superficie] Cromato no cromado no cromado (galvanizado)
[Color] Negro no cromado (galvanizado)
[Color] Negro no cromado
[Color] Cromado trivalente sin cromado blanco, Negro trivalente, Blanco trivalente, Cromado brillante, Cromado, Cromado, Cromado negro, Niquelado, Cromado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPTRHC-ST3W-TPT4-8
CSPTRHC-ST3W-TPT4-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tap-Tight Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Braguero
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tratamiento de superficies Blanco trivalente Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico