(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, acero, apretados, tipo B【600-5,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, acero, apretados, tipo B
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de hilo] Tap-Tight
[Forma detallada] Braguero
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Otros especiales
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 3 4
[Longitud L (mm)] 6 8 10 12 14 16 18 20 25
[Tratamiento de superficie] Cromato no cromado no cromado (galvanizado)
[Color] Negro no cromado (galvanizado)
[Color] Negro no cromado
[Color] Cromado trivalente sin cromado blanco, Negro trivalente, Blanco trivalente, Cromado brillante, Cromado, Cromado, Cromado negro, Niquelado, Cromado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPTRSBBR-ST3B-TPT3-6
CSPTRSBBR-ST3B-TPT4-6
CSPTRSBBR-ST3B-TPT4-16
CSPTRSBBR-ST3W-TPT3-6
CSPTRSBBR-ST3W-TPT3-8
CSPTRSBBR-ST3W-TPT3-10
CSPTRSBBR-ST3W-TPT3-12
CSPTRSBBR-ST3W-TPT3-14
CSPTRSBBR-ST3W-TPT4-6
CSPTRSBBR-ST3W-TPT4-16
CSPTRSBBR-STC-TPT3-8
CSPTRSBBR-STC-TPT3-10
CSPTRSBBR-STC-TPT3-16
CSPTRSBBR-STC-TPT4-25
CSPTRSBBR-STH-TPT3-10
CSPTRSBBR-STN-TPT3-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1036[Cromado trivalente] Negro trivalente

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1046[Cromado trivalente] Negro trivalente

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10416[Cromado trivalente] Negro trivalente

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1036[Cromado trivalente] Blanco trivalente

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1038[Cromado trivalente] Blanco trivalente

3,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10310[Cromado trivalente] Blanco trivalente

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10312[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10314[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1046[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10416[Cromado trivalente] Blanco trivalente

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-38[Cromado] Cromado

3,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

-310[Cromado] Cromado

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-316[Cromado] Cromado

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-425[Cromado] Cromado

3,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

10310[Cromado] Cromado

3,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10310[Niquelado] Niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tap-Tight Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico